ZHCSGW4 June 2017 TMS570LS0714-S
PRODUCTION DATA.
TMS570LS0714-S 器件属于 Hercules TMS570 系列高性能汽车级 ARM® Cortex®-R 型 MCU 中的一员。该器件配有完备的文档、工具和软件,可协助开发 ISO26262 和 IEC61508 功能安全 应用。立即使用 Hercules TMS570 LaunchPad 开发套件开始评估此器件。TMS570LS0714-S 器件具有片上诊断 特性 ,其中包括:采用锁步的双 CPU、CPU 和存储器内置自检 (BIST) 逻辑、闪存和 SRAM 上的 ECC、外设存储器上的奇偶校验以及大多数外设 I/O 上的环回功能。
TMS570LS0714-S 器件集成了 ARM Cortex-R4F 浮点 CPU,该 CPU 提供了高效的 1.66DMIPS/MHz,并且具有可运行至高达 160MHz 的配置,从而提供高达 265DMIPS 的指令执行速度。TMS570 器件支持字不变的大端 [BE32] 格式。
TMS570LS0714-S 器件具有 768KB 的集成闪存和 128KB 的 RAM 配置,并带有单位错误纠正和双位错误检测功能。该器件上的闪存存储器是通过 64 位宽数据总线接口实现的可电擦除且可编程的非易失性存储器。对于所有读取、编程和擦除操作,该闪存均采用 3.3V 电源输入(与 I/O 电源相同的电平)。SRAM 在整个支持的频率范围内支持字节、半字、字和双字模式的单周期读取和写入访问。
TMS570LS0714-S 器件 具有 针对实时控制类 应用的外设,其中包括两个具有总共最多 44 个 I/O 端子的下一代高端计时器 (N2HET) 计时协处理器、七个具有多达 14 个输出的增强型 PWM (ePWM) 模块、六个增强型捕捉 (eCAP) 模块、两个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块和两个支持多达 24 个输入的 12 位模数转换器 (ADC)。
N2HET 是一款高级智能定时器,能够为实时应用提供精密的计时 功能。该计时器由软件控制,采用精简指令集,并具有专用的计时器微机和连接的 I/O 端口。N2HET 可用于脉宽调制输出、捕捉/比较输入或通用 I/O (GIO)。N2HET 特别适用于 那些 需要多个具有复杂和准确时间脉冲的传感器信息和驱动致动器的应用。一个高端计时器传输单元 (HTU) 能够与主存储器之间传输 N2HET 数据。HTU 中内置有存储器保护单元 (MPU)。
ePWM 模块能够以最少的 CPU 开销或干预来生成复杂脉宽波形。ePWM 易于使用,并支持互补的 PWM 和死区生成。由于具有集成跳闸区域保护以及与片上 MibADC 之间同步,ePWM 非常适合于数字电机控制 应用。
eCAP 模块在外部事件的精确定时捕捉十分重要的系统中是必不可少的。eCAP 还能够用于监控 ePWM 输出,或者在不需要用于捕捉 应用时生成简单的 PWM。
eQEP 模块用于与线性或旋转增量编码器进行直接连接,以便从高性能运动和位置控制系统中使用的旋转机器中获得位置、方向和速度信息。
此器件具有两个 12 位分辨率 MibADC,其中每个都具有总共 24 个通道以及带奇偶校验保护的 64 字缓冲器 RAM。MibADC 通道可接受独立转换或者可由软件分组以形成顺序转换序列。十六个输入可在两个 MibADC 间共用。有三个独立的组。每个组可在被触发时转换一次,或者通过配置以执行连续转换模式。MibADC 具有一个 10 位模式,可在需要兼容早期器件或需要提高转换速率时使用。
此器件具有多个通信接口:三个 MibSPI、两个 SPI、两个 SCI(其中一个可用作 LIN)、最多三个 DCAN 以及一个 I2C 模块。SPI 为相似的移位寄存器类型器件之间的高速通信提供了一种便捷的串行交互方法。LIN 支持本地互联标准 2.0 并可被用作一个使用标准不归零码 (NRZ) 格式的全双工模式 UART。DCAN 支持 CAN 2.0B 协议标准并使用串行多主机通信协议,此协议有效支持对最高速率为 1Mbps 的稳健通信实现分布式实时控制。DCAN 非常适用于 那些 嘈杂和恶劣环境中的应用(例如:汽车和工业领域),此类应用需要可靠的串行通信或多路复用布线。
I2C 模块是一个多主机通信模块,可为微控制器和与 I2C 兼容的器件之间提供接口(通过 I2C 串行总线)。I2C 模块支持 100kbps 和 400kbps 的速率。
一个调频锁相环 (FMPLL) 时钟模块用于将外部频率基准与一个内部使用的更高频率相乘。FMPLL 为全局时钟模块 (GCM) 提供六个可能的时钟源输入之一。GCM 管理可用时钟源与器件时钟域之间的映射。
此器件还有外部时钟预分频器 (ECP) 电路,该电路经启用后会在 ECLK 端子上输出一个连续外部时钟。ECLK 频率是一个外设接口时钟 (VCLK) 频率的用户可编程比例。这个可被外部监视的低频输出作为此器件运行频率的指示器。
直接存储器访问 (DMA) 控制器有 16 个通道、32 个外设请求和针对其存储器的奇偶校验保护。DMA 内置有 MPU,用于保护存储器免遭错误传输。
错误信令模块 (ESM) 可监控器件错误并在检测到故障时确定是触发中断还是外部错误信号 (nERROR)。nERROR 端子可由外部监控,用于指示微控制器中的故障情况。
凭借集成的功能安全 特性 和广泛的通信和控制外设,TMS570LS0714-S 器件是高度注重安全性的高性能实时控制 应用 的理想解决方案。
Figure 1-1 展示器件的功能方框图
注意:此框图反映了 144PGE 封装。某些功能会在其它封装中被多路复用或不可用。如需了解详细信息,请参阅Section 3.2中的端子功能表“端子功能”。
Figure 1-1 功能框图
| 可订购产品 # | 器件 # | 闪存 | RAM | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| TMS5700714PGEQQ1 | TMS570LS0714 | 768KB | 128KB | 144 引脚 QFP |
| TMS5700714PZQQ1 | TMS570LS0714 | 768KB | 128KB | 100 引脚 QFP |