ZHCSF86A March 2016 – June 2016 TPD1E0B04
PRODUCTION DATA.
TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPD1E0B04 | X2SON (2) | 0.60mm x 0.30mm |