ZHCSCV5B August 2014 – September 2014 TPS22994
PRODUCTION DATA.
TPS22994 是一款多通道、低 RON 负载开关,此开关具有用户可编程特性。 此器件包括四个 N 通道属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),能够在 1.0V 至 3.6V 输入电压范围内运行。由于开关可通过 I2C 控制,因此非常适用于 GPIO 有限的处理器。 TPS22994 器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。 TPS22994 具有五个可编程转换率选项、四个接通延迟选项和四个快速输出放电 (QOD) 电阻选项。
此器件的通道可由 GPIO 或 I2C 控制。 缺省运行模式为通过 ONx 端子的 GPIO 控制。 I2C 从地址端子可接至高电平或低电平,以分配 7 个唯一的器件地址。
TPS22994 采用节省空间的 RUK 封装(焊球间距 0.4mm),并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22994 | WQFN (20) | 3.00mm x 3.00mm |