ZHCS937E May 2012 – November 2015
PRODUCTION DATA.
TPS54061 器件是一款 60V、200mA 同步降压 DC-DC 转换器,此转换器集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为 90µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.4µA。
为提高轻负载条件下的效率,低侧 MOSFET 会在电感电流达到 0 时充当二极管。
欠压闭锁内部设定为 4.5V,但可采用两个使能引脚上的电阻器将其提高。输出电压启动斜坡由内部缓启动时间控制。
可调节开关频率范围可实现高效率和外部组件尺寸优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
TPS54061 集成有 MOSFET 和引导再充电二极管,并且采用小型 3.00mm x 3.00mm 散热增强型 VSON 封装最大限度减小了 IC 封装尺寸,从而实现了小型设计。
TPS54061 由 WEBENCH™Designer 提供支持 (www.ti.com)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54061 | VSON (8) | 3.00mm x 3.00mm |