ZHCSIZ8A
November 2018 – December 2018
TPS546D24
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化应用
4
修订历史记录
5
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
6
器件和文档支持
6.1
器件支持
6.1.1
第三方产品免责声明
6.1.2
开发支持
6.1.2.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
6.1.2.2
德州仪器 (TI) Fusion Digital Power Designer
6.2
接收文档更新通知
6.3
社区资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RVF|40
MPQF268C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RVF|40
QFND333E
订购信息
zhcsiz8a_oa
zhcsiz8a_pm
1
特性
支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;
2.95V 至 18V AVIN(4V
IN
VDD5 开关电压)
集成型 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
具有可选内部补偿的平均电流模式控制
2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,通过 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V
OUT
、I
OUT
和内部裸片温度
通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V
OUT
误差,T
J
为 –40°C 至 +150°C
通过 PMBus 实现自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
12 种可选开关频率,介于 225
kHz 至 1.5MHz(8 个引脚搭接选项)
频率同步输入/同步输出
支持预偏置输出
支持强耦合电感器
7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、
间距 = 0.5mm
使用 TPS546D24 并借助
WEBENCH® 电源设计器
创建定制设计