ZHCSEL8A November 2015 – December 2015 TPS549A20
PRODUCTION DATA.
TPS549A20 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
此器件 特有 高性能集成 MOSFET、精准 0.6V 基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件可 通过 PMBus™ 提供故障报告,从而简化电源设计。
强制持续传导模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 应用的严格电压调节精度要求。TPS549A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,并且在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内额定运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS549A20 | VQFN-CLIP (28) | 4.50mm x 3.50mm |