ZHCSG09 January 2017 TPS568215OA
PRODUCTION DATA.
TPS568215OA 是 TI 旗下最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了较低的 RDS(on) 功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要 特性 包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、Out-of-Audio 模式、可调节的电流限制并且无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215OA 采用热增强型 18 引脚 HotRod™ QFN 封装,并且设计用于在 –40°C 至 150°C 的结温范围内工作。TPS568215OA 与 TPS568215 和 TPS56C215 引脚对引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一大小的解决方案。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS568215OA | VQFN (18) | 3.50mm x 3.50mm |
空白
空白