ZHCSFK0A May 2016 – September 2016 TPS7A19
PRODUCTION DATA.
TPS7A19 是具有高达 40V 宽输入电压 (VIN) 范围的低压降稳压器 (LDO),能够提供高达 450mA (IOUT) 的高输出电流。此稳压器非常适用于从宽输入电压轨生成低压电源。TPS7A19 不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够通过充当简单的浪涌保护电路承受电压瞬变并在其间保持稳压状态。
TPS7A19 在轻负载下仅消耗 15µA 的静态电流 (IQ),因此可降低常开系统或电池供电的功耗 应用的外部组件尺寸。
TPS7A19 特性 集成热关断及过流保护。TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源正常指示输出 (PG),指示输出电压处于稳压状态。此特性对电源轨排序功能极为有用。
此 LDO 采用小型 3mm × 3mm 耐热增强型 8 引脚 SON 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A19 | SON (8) | 3.00mm × 3.00mm |