DATA SHEET
TPSM831D31 8V 至 14V 输入、0.25V 至 1.52V 双路输出、120A + 40A PMBus™ 电源模块
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 输入电压范围:8V 至 14V
- 双路输出:120A(三相)+ 40A(一相)
- 输出电压范围:0.25 V 至 1.52 V
- 可编程(阶跃为 5mV)
- 差分遥感
- ±0.5% Vref 精度,具有遥感功能
- PMBus 接口
- 可编程 VOUT、UVLO、故障限制
- VIN、VOUT、IOUT、温度遥测
- 支持高达 1MHz 的总线速度
- 片上非易失性配置存储器
- 超快瞬态响应
- 开关频率范围:350 kHz 至 700 kHz
- 15mm × 48mm 封装尺寸和 12mm 高度
- 效率高达 95%
- 双电源正常状态指示输出
- 过流、过压、过热保护
- IC 工作结温范围:–40°C 至 125°C
- 工作环境温度范围:–40°C 至 105°C