ZHCSCP8 August 2014 TRPGP40ATGC
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) 12mm 低频 (LF) 玻璃应答器具有出色性能并可在 134.2kHz 的共振频率上运行。 此产品与 ISO/IEC 11784 和 ISO/IEC 11785 全球开放式标准兼容。 德州仪器 (TI) LF 玻璃应答器使用 TI 获专利的调谐制造工艺生产以提供持续的读取性能。 交付前,将对此应答器进行全面的功能和参数测试,为用户提供他们希望从 TI 获得的高质量产品。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| TRPGP40ATGC | TGC (0) | 2.12mm x 12.0mm |
应答器如Figure 1-1 所示。
Figure 1-1 TRPGP40ATGC 应答器