ZHCSGQ2B August 2017 – September 2017 TUSB213
PRODUCTION DATA.
TUSB213 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计, 这有助于通过 USB 电气合规性测试。
TUSB213 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB213 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号,这可用于多种不同的 应用。
此外,TUSB213 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TUSB213 | VQFN (14) | 3.50mm x 3.50mm |
| TUSB213I |
空白
空白