计算机系统、扩展坞、监视器和机顶盒
TUSB8044 是一款四端口 USB 3.1 1 代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TUSB8044 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2017 年 4 月 | * | 初始版本。 |