ZHCSDP3A December 2014 – May 2015 UCC27528-Q1
PRODUCTION DATA.
UCC27528-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够高效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅极型功率管 (IGBT) 电源开关。 UCC27528-Q1 器件采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供高达 5A 的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 17ns)。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格计时要求的应用。 输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑,此逻辑是 VDD 电源电压的一个函数。 高低阈值间的宽滞后提供了出色的抗噪性。 使能引脚基于 TTL 和 COMS 兼容逻辑,与 VDD 电源电压无关。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC27528-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |