ZHCSDH6B December 2014 – March 2015 UCC28063A
PRODUCTION DATA.
该器件的特性与 UCC28063 几乎相同,只不过删除了 TSET 引脚开路/短路故障检测和 CS 引脚开路故障检测特性。 在某些应用中,当交流电源上出现快速瞬变、浪涌或脉冲噪声时,会有大量电压噪声耦合到 TSET 或 CS 引脚上。而删除上述两个故障检测特性可提升噪声抑制性能,从而为这类应用提供更强的“承受能力”。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC28063A | SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm |