ZHCSCU6A June 2014 – September 2014 ULN2003B
PRODUCTION DATA.
ULN2003B 是一款高电压、高电流达灵顿晶体管阵列。 这个器件包含 7 个高压输出型 NPN 达灵顿晶体管对,这些晶体管具有针对电感负载开关的共阴极钳位二极管。 单个达灵顿对的集电极电流额定值为 500mA。 将达灵顿对并联可以提供更高的电流。
ULN2003B 的每个达灵顿对具有一个 2.7kΩ 基极串联电阻器,可直接用于晶体管逻辑 (TTL) 或互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ULN2003B | PDIP (16) | 19.30mm x 6.35mm |
SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm | |
TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |