JAJSFN0A
June 2018 – July 2019
AFE4420
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
概略回路図
4
改訂履歴
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
コミュニティ・リソース
5.3
商標
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
Glossary
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YZ|30
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsfn0a_oa
jajsfn0a_pm
1
特長
最大 16 位相の信号取得をサポート
各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
正確で連続的な心拍数モニタリング
最大 100dB のダイナミック・レンジ
ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な動作
LED 15μA、レシーバ 20μA (標準値)
トランスミッタ
共通アノード LED 構成をサポート
LED 電流を 50mA~200mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
2 つの LED を並列に点灯するモード
LED のオン時間をプログラム可能
4 つの LED を同時にサポートし、SpO2、HRM、複数波長の HRM を最適化
プログラム可能な制御信号により、外部 SPDT スイッチを使用して 8 つの LED まで動作を拡張
レシーバ
4 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
各 LED、環境の TIA 入力で個別の DC オフセット減算 DAC (7 ビット制御 / 最大±254µA の範囲)
トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
ADC 出力でのデジタル環境減算により、環境トーンを抑制
帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
自動環境キャンセレーション・モード (AACM) によりレシーバのダイナミック・レンジが拡大
2 つのプログラム可能な GPIO ピンと柔軟な割り込み生成
サンプル深度 128 の FIFO
I
2
C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
動作温度範囲: -40°C~+85°C
2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
供給電圧:
Rx:
1.7V~1.9V (LDOバイパス)
1.9V~3.6V (LDO有効)
Tx: 3V~5.5V
IO: 1.7V~Rx_SUP