DS280BR810は非常に消費電力が低く高パフォーマンスの8チャネル・リニア・イコライザーで、マルチレート、マルチプロトコルで最大28Gbpsのインターフェイスをサポートします。フロントポート、バックプレーン、チップ・ツー・チップのアプリケーションにおいて、高速シリアル・リンクの到達範囲を拡張し、堅牢性を強化するために使用されます。
DS280BR810の均等化の直線性から、送信信号の特性が保持され、ホストとリンク・パートナーのASICが、送信イコライザーの係数を自由にネゴシエーションできるようになります(100G-CR4/KR4)。このリンク・トレーニング・プロトコルへの透過性により、レイテンシへの影響を最小限に抑えながら、システム・レベルの相互運用性を向上できます。各チャネルは独立に動作するため、DS280BR810は個別のレーン・フォワード・エラー訂正(FEC)パススルーをサポートできます。
DS280BR810 はパッケージの寸法が小さく、高速信号エスケープが最適化され、リタイマのポートフォリオとピン互換なため、高密度のバックプレーン・アプリケーションに理想的です。単純化された均等化制御、低い消費電力、非常に低い付加的ジッタから、100G-SR4/LR4/CR4などのフロントポート・インターフェイスに適しています。フットプリントが 8mm × 13mm と小さいため、QSFP28、SFP28、CFP2/CFP4、CDFP など各種の標準フロントポート・コネクタに簡単に収まり、ヒートシンクの必要もありません。
AC カップリング・コンデンサ (RX および TX) が内蔵されているため、PCB 上に外付けのコンデンサが必要ありません。DS280BR810は単一電源で、必要な外部コンポーネントも最小限です。これらの特長により、PCBの配線の複雑性と、部品表(BOM)コストを低減できます。
より到達範囲の長いアプリケーション用には、ピン互換のリタイマ・デバイスを利用可能です。
DS280BR810はSMBus経由、または外付けのEEPROMにより構成可能です。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS280BR810 | nFBGA (135) | 8.00mm×13.00mm |
Changes from B Revision (October 2017) to C Revision
Changes from * Revision (November 2015) to A Revision