DATA SHEET
LM3880 3 レールのシンプルな電源シーケンサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 単一の入力信号から 3 つの電圧レールをシーケンスするためのシンプルなソリューション
- 最大 3 つのデバイスを簡単にカスケード接続し、最大 9 つの電圧レールをシーケンス
- 電源オン / 電源オフ制御
- 超小型 2.9mm x 1.6mm のフットプリント
- 低い静止電流:25μA
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 標準のタイミング・オプションで供給