DATA SHEET
LM5180-Q1 100V、1.5A の MOSFET を内蔵した 65VIN PSR フライバック DC/DC コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲 -40°C~125°C
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
- 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
- 総出力レギュレーション精度: ±1%
- (オプション) VOUT 温度補償
- 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- ヒカップ・モード過電流フォルト保護
- -40℃~150℃ の接合部温度範囲
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 100V、0.35Ω のパワー MOSFET を内蔵
- VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
- CISPR 25 に適合する低 EMI での動作
- 高効率の PSR フライバック動作
- 重負荷時の境界導通モード (BCM) での疑似共振スイッチング
- 低い入力静止電流
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- WEBENCH® Power Designer を使用して、カスタムのレギュレータ設計を作成