DATA SHEET
LMH0324 3G/HD/SD SDIデュアル出力適応型ケーブル・イコライザ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ST 424(3G)、ST 292(HD)、ST 259(SD)をサポート
- DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
- 適応型ケーブル・イコライザ
- ケーブルの到達範囲(Belden 1694A)
- 2.97Gbpsで200m
- 1.485Gbpsで280m
- 270Mbpsで600m
- 低消費電力: 78mW (標準値)
- パワー・セーブ・モード: 15mW
- オンチップの入力終端(75Ωのシングルエンド)
- 入力リターン・ロス・ネットワークを内蔵
- ディエンファシス付きのデュアル100Ω出力ドライバ
- 独立した出力パワー・ダウン制御
- 信号スプリッタ・モードをサポート(-6dBの開始振幅)
- ケーブル長インジケータ
- デジタルMUTEREFスレッショルド
- 2.5Vまたは1.8V電源で動作
- 制御ピン、SPI、またはSMBusインターフェイスにより構成可能
- 4mm×4mmの24ピンQFNパッケージ
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃