DATA SHEET
OPAx325 高精度、10MHz、低ノイズ、低消費電力、RRIO の CMOS オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ゼロ・クロスオーバー歪みで高精度
- 低いオフセット電圧:150μV (最大値)
- 高いCMRR: 114dB
- レール・ツー・レール I/O
- 広い帯域幅:10MHz
- 静止電流:650μA/ch
- 単一電源電圧範囲:2.2~5.5V
- 低い入力バイアス電流:0.2pA
- 低ノイズ:9nV/√Hz (10kHz 時)
- スルーレート:5V/μs
- ユニティ・ゲイン安定