DATA SHEET
SN65LVDS93B 10MHz~85MHz 28ビットFlat Panel Display Link LVDS Serdesトランスミッタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 工業用温度範囲: -40℃~85℃
- LVDS内蔵LCDパネルに直接接続できるLVDSディスプレイSerDesインターフェイス
- パッケージ・オプション: 8.1mm×14mm TSSOP
- 1.8V~3.3V対応のデータ入力により、低消費電力、低電圧のアプリケーションおよびグラフィック・プロセッサへの直接接続が可能
- 最高85Mppsの転送レート、ピクセル・クロック周波数範囲: 10MHz~85MHz、最高2.38Gbpsのデータレートに対応
- 低EMIでHVGAからHDまでのディスプレイ解像度に最適
- 単一の3.3V電源で動作し、75MHzで170mW (標準値)
- 28データ・チャネル+クロック入力(低電圧TTL)から、4データ・チャネル+クロック出力(低電圧差動)
- ディセーブル時の消費電力: 1mW未満
- 立ち上がりまたは立ち下がりクロック・エッジによる入力トリガを選択可能
- ESD: 5kV HBM
- スペクトラム拡散クロック(SSC)に対応
- RGB 888によるLVDS I変換をサポート