SN74LV541A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル・バッファ / ドライバです。
部品番号 | パッケージ 1 | パッケージ・サイズ 2 |
---|---|---|
SN74LV244A | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | |
NS (SO、20) | 12.60mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 7.8mm | |
RGY (VQFN、20) | 4.5mm × 3.50mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm | |
DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 4.9mm |
Changes from Revision M (March 2023) to Revision N (August 2023)
Changes from Revision L (January 2023) to Revision M (March 2023)
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
OE1 | 1 | I | 出力イネーブル入力 1、アクティブ Low |
A1 | 2 | I | チャネル 1 の入力 |
A2 | 3 | I | チャネル 2 の入力 |
A3 | 4 | I | チャネル 3 の入力 |
A4 | 5 | I | チャネル 4 の入力 |
A5 | 6 | I | チャネル 5 の入力 |
A6 | 7 | I | チャネル 6 の入力 |
A7 | 8 | I | チャネル 7 の入力 |
A8 | 9 | I | チャネル 8 の入力 |
GND | 10 | G | グランド |
Y8 | 11 | O | チャネル 8 の出力 |
Y7 | 12 | O | チャネル 7 の出力 |
Y6 | 13 | O | チャネル 6 の出力 |
Y5 | 14 | O | チャネル 5 の出力 |
Y4 | 15 | O | チャネル 4 の出力 |
Y3 | 16 | O | チャネル 3 の出力 |
Y2 | 17 | O | チャネル 2 の出力 |
Y1 | 18 | O | チャネル 1 の出力 |
OE2 | 19 | I | 出力イネーブル入力 2、アクティブ Low |
VCC | 20 | P | 正電源 |
サーマル・パッド(2) | — | サーマル・パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
VI | 入力電圧範囲(2) | -0.5 | 7 | V | |
VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲(2) | -0.5 | 7 | V | |
VO | High または Low 状態で印加される出力電圧範囲(2)(3) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | ±35 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | ±70 | mA | |||
Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ |
SN74LV541A | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | ||||
VCC | 電源電圧 | 2 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
VCC = 2.3V~2.7V | VCC × 0.7 | ||||
VCC = 3V~3.6V | VCC × 0.7 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | VCC × 0.7 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
VCC = 2.3V~2.7V | VCC × 0.3 | ||||
VCC = 3V~3.6V | VCC × 0.3 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | VCC × 0.3 | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | High または Low ステート | 0 | VCC | V |
3 ステート | 0 | 5.5 | |||
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 2V | -50 | μA | |
VCC = 2.3V~2.7V | -2 | mA | |||
VCC = 3V~3.6V | -8 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | -16 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 2V | 50 | μA | |
VCC = 2.3V~2.7V | 2 | mA | |||
VCC = 3V~3.6V | 8 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 16 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりレートと立ち下がりレート | VCC = 2.3V~2.7V | 200 | ns/V | |
VCC = 3V~3.6V | 100 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 20 | ||||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |
熱評価基準(1) | SN74LV541A | 単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | DGV | DW | NS | PW | RGY | RKS | DGS | |||
20 ピン | ||||||||||
RθJA | 接合部から周囲への熱抵抗 | 118.2 | 116.1 | 79.8 | 108.1 | 128.2 |
35.1 |
75.2 |
125.5 | ℃/W |
RθJC(top) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 77.2 | 31.3 | 45.8 | 73.9 | 70.5 |
43.3 |
79.4 |
80.0 | |
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 73 | 57.6 | 47.4 | 73.1 | 79.3 |
12.9 |
47.8 |
63.8 | |
ψJT | 接合部から上面への特性パラメータ | 42.2 | 1.0 | 18.5 | 44.1 | 23.4 |
0.9 |
14.6 |
8.4 | |
ψJB | 接合部から基板への特性パラメータ | 72.6 | 56.9 | 47.0 | 72.8 | 78.9 |
12.9 |
47.8 |
79.9 | |
RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
7.9 |
31.5 |
該当なし |