デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このバス・バッファ・ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G125-Q1 は、3 ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。
このCMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって静止電力消費が低く保たれます。
SN74LVC1G125-Q1 は、本体サイズ 1.45mm × 1.00mm の小型 DRY パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CLVC1G125QDBVRQ1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
1P1G125QDCKRQ1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
1P1G125QDRYRQ1 | SON (6) | 1.45mm × 1.00mm |
Changes from Revision D (August 2019) to Revision E (August 2020)
Changes from Revision C (April 2008) to Revision D (August 2019)