DATA SHEET
TLV1117LV 正側固定電圧出力の 1A 低ドロップアウト・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 標準精度:1.5%
- 低 IQ:100μA 以下
- 標準の 1117 デバイスに比べて 1/500 の低い値
- VIN:2V~5.5V
- 出力電流が 0mA 時でも安定動作
- 低いドロップアウト:VOUT = 3.3V で 1A 出力時に 455mV
- 高 PSRR:1kHz 時に 65dB
- 最小電流制限規定値:1.1A
- コスト効率の優れたセラミック・コンデンサ使用時に安定動作:
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
- アップグレードされた機能を持つドロップイン代替品については、TLV761 を参照してください
- SOT-223 パッケージで供給