DATA SHEET
TPS53513 1.5V~18V (4.5V~25Vバイアス)入力、8A、シングル同期整流・降圧SWIFT™コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 8Aの連続出力電流を持つ13.8mΩおよび5.9mΩのMOSFETを内蔵
- すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
- リファレンス電圧: 600mV、公差±0.5%
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- D-CAP3™制御モードと高速の負荷ステップ応答SWIFT™
- 自動スキップ Eco-mode™による軽負荷時の高効率
- FCCMによる厳しい出力リップルおよび電圧要件への対応
- 250kHz~1MHzの8つの周波数設定を選択可能
- プリチャージ付きスタートアップ機能
- 出力放電回路を内蔵
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- 3.5mm×4.5mmの28ピンVQFNパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS53513を使用するカスタム設計を作成