DATA SHEET
TVS2701 27V双方向、フラットクランプ・サージ保護デバイス
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
- 双方向の極性により、バイポーラ信号処理や誤配線に対して保護
- クランプ電圧:34V (サージ電流27A (8/20µs)時)
- スタンドオフ電圧:±27V
- 小型の3mm×3mm2 SONフットプリント
- 125℃ で 27A、8/20µs のサージ電流の反復ストライクを 5,000 回吸収
- 強力なサージ保護
- IEC61000-4-5 (8/20µs): 27A
- IEC61643-321 (10/1000µs): 3.5A
- 低リーク電流
- 27°Cで0.8nA (標準値)
- 85°Cで400nA (最大値)
- 低容量: 57pF
- レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵