JAJSD26A February 2017 – March 2017 ADC32RF44
PRODUCTION DATA.
ADC32RF42デバイスは、14ビット、1.5GSPS、デュアル・チャネルのA/Dコンバータ(ADC)で、最高 4GHz、さらにそれ以上の入力周波数でのRFサンプリングをサポートします。ADC32RF42は高い信号対雑音比(SNR)を実現するよう設計されており、-154.2dBFS/Hzのノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジおよびチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。
各ADCチャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続でき、DDCごとに3つまでの独立した16ビット数値制御発振器(NCO)により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADCにはフロントエンドのピークおよびRMS電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御(AGC)アルゴリズムをサポートします。
ADC32RF42は、サブクラス1ベースの確定的レイテンシを持つJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbpsまでのデータ速度で、ADCごとに最大4レーンを使用できます。このデバイスは72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)で供給され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対応します。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| ADC32RF42 | VQFN (72) | 10.00mm×10.00mm |
Changes from * Revision (February 2017) to A Revision