DATA SHEET
ADC3660 16 ビット、0.5~65MSPS、低ノイズ、低消費電力デュアル・チャネル ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- デュアル・チャネル
- 16 ビット 65MSPS ADC (最大出力レート = 31MSPS)
- ノイズ・フロア:-159dBFS/Hz
- 超低消費電力:65MSPS で 71mW/ch
- 16 ビット、ミッシングコードなし
- INL:±2LSB、DNL:±0.2LSB
- リファレンス:外部または内部
- 入力周波数帯:900MHz (3dB)
- 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
- オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル CMOS インターフェイス
- 1.8V 単電源
- 小型サイズ:40-VQFN (5mm × 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:81.9dBFS
- SFDR:88dBc HD2、HD3
- SFDR:102dBFS の最大スプリアス