ADS7028 は、使いやすい 8 チャネル、多重化、12 ビット、1MSPS、逐次比較型アナログ/デジタル・コンバータ (SAR ADC) です。8 つのチャネルは、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力のいずれかとして独立して構成可能です。 このデバイスは、ADC 変換プロセス用の発振器を内蔵しています。
ADS7028 は SPI 互換のインターフェイスを使用して通信を行い、自律モードまたはシングル・ショット変換モードで動作します。ADS7028 は、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント・カウンタを備えたデジタル・ウィンドウ・コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント・トリガ割り込みによるアナログ・ウォッチドッグ機能を実装しています。ADS7028 は、データの読み取り/書き込み動作と起動構成のための巡回冗長性検査 (CRC) を内蔵しています。ADS7028 は、任意のアナログ入力チャネルの真の 16 ビット RMS 結果を計算する二乗平均平方根 (RMS) モジュールを備えています。ゼロクロス検出 (ZCD) モジュールを内蔵しているため、構成可能なスレッショルドの交差点付近での過渡除去とヒステリシス処理が可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS7028 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |