JAJSD54 March 2017 ADS7056
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ADS7056 は、14ビット、2.5MSPSのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。このデバイスには、コンデンサをベースとした逐次比較型レジスタ(SAR) ADCが内蔵され、広いアナログ入力電圧範囲(2.35V~3.6Vの範囲のAVDDについて0V~AVDD)に対応しています。
SPI互換のシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは広いデジタル電源範囲(1.65V~3.6V)に対応し、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7056は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7Aに準拠しています。
ADS7056は、8ピンのミニチュアX2QFNパッケージで供給され、拡張産業用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作が規定されています。小型のフォーム・ファクタと非常に低い消費電力から、スペースに制限のあるアプリケーションやバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| ADS7056 | X2QFN (8) | 1.50mm×1.50mm |
NOTE:
ADS7056は、0805 (2012 metric) SMDコンポーネントよりも小型です。