JAJS221E May 2000 – December 2016 ADS8320
PRODUCTION DATA.
ADS8320デバイスは、2.7V~5.25Vの電源電圧範囲で動作が保証された、16ビット・サンプリングのアナログ/デジタル(A/D)コンバータです。100kHzのフル・データ・レートで動作している時でも、必要な電力は非常に微少です。それより低いデータ・レートでは、このデバイスの高速性により、大半の時間をパワー・ダウン・モードとすることができます。平均消費電力は、10kHzのデータ・レート時で100mW未満です。
また、ADS8320は2V~5.25Vでの動作、同期シリアル(SPI/SSI互換)インターフェイス、差動入力も特長です。基準電圧は、500mV~VCCの範囲で任意のレベルに設定可能です。
非常に消費電力が低く、小型のため、ADS8320は携帯およびバッテリ駆動のシステムに理想的です。また、リモート・データ収集モジュール、同時マルチチャネル・システム、絶縁型データ収集にも最適です。ADS8320は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| ADS8320 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |