JAJSDZ7B March 2016 – October 2017
PRODUCTION DATA.
補償付き放電終止電圧(CEDV)技術を採用したテキサス・インスツルメンツのbq4050デバイスは、高度に統合された高精度の1シリーズ~4シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。
bq4050デバイスは、フラッシュをプログラム可能なカスタムのRISC (Reduced Instruction Set CPU)を搭載し、安全保護機能や、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・パック用の認証機能を備えた、完全に統合されたパック・ベースのソリューションです。
bq4050バッテリ残量計はSMBus準拠のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速のTI bqBMPプロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、NチャネルFETドライブ、SHA-1認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| bq4050 | VQFN (32) | 4.00mm×4.00mm |