JAJSCC5A July 2016 – April 2017 DIX4192-Q1
PRODUCTION DATA.
DIX4192-Q1デバイスは、高度に統合されたCMOSデバイスで、プロフェッショナルおよび放送用のデジタル・オーディオ・システム向けに設計されています。DIX4192-Q1は、デジタル・オーディオ・インターフェイス・レシーバ(DIR)およびトランスミッタ(DIT)、2つのオーディオ・シリアル・ポート、および機能ブロックのデータとクロックを相互接続する柔軟な分配ロジックを組み合わせています。
DIRおよびDITは、AES3、S/PDIF、IEC 60958、EIAJ CP-1201のインターフェイス規格と互換です。オーディオ・シリアル・ポートとDITは、最大216kHzのサンプリング・レートで動作可能です。DIRのロック範囲には、20kHz~216kHzのサンプリング・レートが含まれます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
---|---|---|
DIX4192-Q1 | TQFP (48) | 7.00mm×7.00mm |
Changes from * Revision (July 2016) to A Revision