DATA SHEET
DLP650LNIR 0.65 NIR WXGA S450 DMD
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 100万を超えるマイクロミラーによる1280×800 (WXGA)アレイ
- マイクロミラー・ピッチ: 10.8µm
- マイクロミラー傾斜角:±12°(フラット状態に対して)
- コーナー照明用に設計された対角0.65インチのアレイ
- 熱抵抗0.5°C/Wの高効率パッケージ
- NIR光(800nm~2000nm)の効率的なステアリング
- DMD上で最大160Wの入射
- ウィンドウ伝送効率98%超(950nm~1150nm、2つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
- ウィンドウ伝送効率93%超(850nm~2000nm、2つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー
- 16ビット、2xLVDS、400MHzの入力データバス
- 専用のDLPC410コントローラ、DLPR410 PROM、DLPA200マイクロミラー・ドライバによる高信頼性で高速の動作
- 最高12,500Hzのバイナリ・パターン速度
- グローバル、シングル、デュアル、クワッドのブロック・ミラーのクロッキング・パルス(リセット)動作モード