JAJSDA0 June 2017 DRV10983-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV10983-Q1デバイスは三相のセンサレス・モータ・ドライバで、パワーMOSFETが内蔵されており、最大2Aまでの連続駆動電流を供給できます。このデバイスはコストを重視し、低ノイズで、外付け部品数の少ないファンやポンプ用途向けに特化して設計されています。™
DRV10983-Q1デバイスは最低4.5Vまでレジスタ設定を保持し、最低6.2Vの電源電圧でモータへ電流を供給します。電源電圧が28Vを超える場合、デバイスはモータの駆動を停止し、DRV10983-Q1の回路を保護します。この機能は、最高45Vまでの負荷ダンプ状況に対応できます。
デバイスのオプション:
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DRV10983-Q1 | HTSSOP (24) | 7.80mm×6.40mm |
| 日付 | 改訂内容 | 注 |
|---|---|---|
| 2017年6月 | * | 初版 |