JAJSBE6D May 2010 – December 2016 DS92LV0421 , DS92LV0422
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DS92LV042xチップセットは、チャネル・リンクLVDSビデオ・インターフェイス(LVDSデータ×4 + LVDSクロック)を、単一CMLペア上の高速シリアル化インターフェイスへ変換します。DS92LV042xにより、一般的なチャネル・リンクまたはOpenLDI LVDS形式のデバイスを現在使用しているアプリケーションを、組み込みクロック・インターフェイスへシームレスにアップグレードできます。このシリアル・バス・スキーマにより、相互接続のコストを低減し、設計の問題を軽減できます。パラレルのOpenLDI LVDSにより、従来のシングルエンドのワイド・バス・インターフェイスと比較して、FPGA I/Oのピン数や基板の配線数が減少し、EMIの問題が軽減されます。
プログラム可能な転送ディエンファシス、受信のイコライゼーション、オンチップでのスクランブル処理、およびDC平衡化により、損失の多いケーブルやバックプレーンでも長距離の転送が可能になります。DS92LV0422は外部のリファレンス・クロックや特別な同期パターンを必要とせず、受信データへ自動的にロックするため、簡単なプラグ・アンド・ゴー操作が可能です。
DS92LV042xチップセットは、I2Cインターフェイスまたはピン経由でプログラム可能です。at-Speed BIST機能が組み込まれており、リンクの整合性を検証し、システム診断に使用できます。DS92LV0421およびDS92LV0422は、DS92LV2421またはDS92LV2422とそれぞれ互換に使用できます。これによって、設計者はホスト・デバイスと受信側のデバイスを、LVDSまたはLVCMOSインターフェイスで柔軟に接続できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DS92LV0421 | WQFN (36) | 6.00mm×6.00mm |
| DS92LV0422 | WQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |