DATA SHEET
ESD341 1 チャネル ±30kV ESD 保護ダイオード、0201 パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- IO 容量:
- DC ブレークダウン電圧:±6.2V (標準値)
- 超低リーク電流:100nA (最大値)
- 低い ESD クランプ電圧:10.2V (16A TLP の場合)
- 低挿入損失:5GHz (–3dB 帯域幅、DPL)
- 最大 3.4Gbps の高速インターフェイスをサポート
- 産業用温度範囲:–40℃~+125℃
- 省スペースの業界標準 0201 フットプリント
(0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)