JAJSCF7A May 2016 – August 2016 HDC1010
PRODUCTION DATA.
HDC1010は、超低消費電力で優れた測定精度を実現する温度センサを内蔵した、デジタル湿度センサです。HDC1010は幅広い電源範囲で動作するため、各種の一般的なアプリケーションにおいて、競合ソリューションに代わる、低コストで低消費電力の選択肢を提供します。革新的な超小型WLCSP(ウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ)を使用しており、基板設計の簡素化が可能です。HDC1010のセンシング素子はデバイス底面に配置され、HDC1010では、ちりやごみなどの環境汚染物質に対する耐性が向上しています。湿度および温度センサは工場で較正済みで、オンチップの不揮発性メモリに較正データが保存されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| HDC1010 | DSBGA (8バンプ) | 2.04mm×1.59mm |