JAJSCM1A December 2010 – April 2016 INA203-Q1
PRODUCTION DATA.
INA203-Q1は単方向の電流シャント・モニタ(電流センシング・アンプとも呼ばれます)で、電圧出力、デュアル・コンパレータ、および基準電圧が搭載されています。INA203-Q1は、-16V~+80Vの同相電圧で、シャントの両端の電圧降下を検出できます。INA203-Q1は20V/Vのゲインで、最高500kHzの帯域幅で利用可能です。
INA203-Q1には2つのオープン・ドレインのコンパレータと、0.6Vの内部基準電圧が搭載されており、1.2Vの基準電圧出力も提供します。コンパレータの基準電圧は、外部入力によりオーバーライドできます。コンパレータ1にはラッチ機能があり、コンパレータ2は遅延をユーザーがプログラム可能です。
INA203-Q1は、2.7V~18Vの単一電源で動作します。拡張温度範囲の-40℃~+125℃で動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| INA203-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |