JAJSCW1C July 2016 – December 2016 INA260
PRODUCTION DATA.
INA260はデジタル出力の電流、電力、電圧モニタで、I2Cおよび SMBus™互換のインターフェイスが搭載され、高精度のシャント抵抗が内蔵されています。電源電圧にかかわらず、0V~36Vの同相電圧で、高精度の電流および電力測定、および過電流検出が可能です。このデバイスは双方向、ローサイドまたはハイサイドの電流シャント・モニタで、内部の電流センシング抵抗を通過する電流を測定します。高精度の電流センシング抵抗が内蔵されているため、較正と等価の測定精度があり、温度ドリフト係数が非常に低く、センシング抵抗について最適化されたケルビン・レイアウトが常に得られることが保証されます。
INA260では、I2C互換インターフェイス上で16までのアドレスをプログラム可能です。デジタル・インターフェイスにより、アラートのスレッショルド、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の変換時間、平均化をプログラムできます。さらに使いやすくするため、内部のマルチプライヤにより電流をアンペア単位、電力をワット単位で直接読み出しできます。
このデバイスは単一の2.7V~5.5V電源で動作し、310μAの電流を消費します。INA260は-40℃~+125℃の動作時温度範囲で動作が規定されており、16ピンのTSSOPパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
INA260 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |