JAJSCV1G November 2016 – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
ISO7730-Q1 ISO7731-Q1 |
DW (SOIC、16) | 10.30mm × 7.50mm |
DBQ (SSOP、16) | 4.90mm × 3.90mm |
ISO774x-Q1 車載用デバイスは、高性能、4 チャネルのデジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠、5700VRMS (DWW パッケージ)、5000VRMS (DW パッケージ)、3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスの一部は、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁定格を備えています。
ISO774x-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスにすることにより、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用でき、また、消費電力を低減できます。ISO7740-Q1 デバイスはすべてが同じ方向の 4 チャネル、ISO7741-Q1 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル、ISO7742-Q1 デバイスは 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルを備えています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
ISO7741-Q1 | DWW (SOIC、16) | 10.30mm × 14.0mm |
ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 |
DW (SOIC、16) | 10.30mm × 7.50mm |
DBQ (SSOP、16) | 4.90mm × 3.90mm |
ピン | 種類(1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | ISO7740-Q1 | ISO7741-Q1 | ISO7742-Q1 | ||
EN1 | — | 7 | 7 | I | 出力イネーブル 1。サイド 1 の出力ピンは、EN1 が HIGH またはオープンのときにイネーブル、EN1 が LOW のときは高インピーダンス状態になります。 |
EN2 | 10 | 10 | 10 | I | 出力イネーブル 2。サイド 2 の出力ピンは、EN2 が HIGH またはオープンのときにイネーブル、EN2 が LOW のときは高インピーダンス状態になります。 |
GND1 | 2 | 2 | 2 | — | VCC1 のグランド接続 |
8 | 8 | 8 | |||
GND2 | 9 | 9 | 9 | — | VCC2 のグランド接続 |
15 | 15 | 15 | |||
INA | 3 | 3 | 3 | I | 入力、チャネル A |
INB | 4 | 4 | 4 | I | 入力、チャネル B |
INC | 5 | 5 | 12 | I | 入力、チャネル C |
IND | 6 | 11 | 11 | I | 入力、チャネル D |
NC | 7 | — | — | — | 未接続 |
OUTA | 14 | 14 | 14 | O | 出力、チャネル A |
OUTB | 13 | 13 | 13 | O | 出力、チャネル B |
OUTC | 12 | 12 | 5 | O | 出力、チャネル C |
OUTD | 11 | 6 | 6 | O | 出力、チャネル D |
VCC1 | 1 | 1 | 1 | — | 電源、1 次側 |
VCC2 | 16 | 16 | 16 | — | 電源、2 次側 |