JADA094
March 2026
AM62L
1
概要
商標
1
はじめに
1.1
背景と課題
1.2
設計要件
2
AM62/AM62L-EVSE 開発プラットフォームの概要
2.1
プラットフォーム アーキテクチャ
2.2
プラットフォームの主な機能
3
主なテクノロジーの実装
3.1
IEC-61851 の基本的な充電制御回路
3.2
ISO-15118 高度な充電と V2G
3.3
OCPP クラウド接続と管理
3.4
HMI ディスプレイ サブシステム
4
スケーラブルなシステム アーキテクチャとシナリオ
4.1
シングル ポートからマルチ ポートへの拡張設計
4.2
モジュール型ハードウェア設計
4.3
配置シナリオ
5
まとめ
6
参考資料
Application Note
AM62/AM62L の活用により EV 充電ステーションを実現
最新の英語版をダウンロード