JAJAA19
September 2025
TPS2HCS08-Q1
,
TPS2HCS10-Q1
1
概要
商標
1
はじめに
2
ハイサイド スイッチ電流センスと開放負荷検出
2.1
ハイサイド スイッチでの電流センス
2.2
ハイサイド スイッチの開放負荷検出
3
スマート eFuse 電流センスと開放負荷検出
3.1
eFuses における開放負荷検出
3.2
開放負荷電流検出のスケーリング
3.3
ADC 入力スケーリング
3.4
OL_ON と ADC 入力スケーリングのプログラミング手順
4
通常とオープン負荷スケーリングのテスト結果
5
設計上の考慮事項
6
まとめ
7
参考資料
Application Note
TI の車載スマート eFuse を使用した、低い出力電流での高精度電流センシング
最新の英語版をダウンロード