DATA SHEET
SN65DSI83-Q1 車載用、シングル・チャネル、MIPI® DSIからシングルリンクLVDSへのブリッジ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度–40℃~+105℃
- デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- MIPI® D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
- シングル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
- 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
- 最大解像度: 60fps WUXGA 1920×1200、18bppおよび24bppカラー(低ブランキング)。60fps、1366×768/1280×800 (18bppおよび24bpp)のディスプレイにも適切
- シングル・リンクLVDS用出力
- シングル・チャネルDSIからシングル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
- LVDS出力クロック範囲: 25MHz~154MHz
- LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給
- 1.8VのメインVCC電源
- 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
- PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
- 64ピンの10mm×10mm HTQFP (PAP) PowerPAD™ ICパッケージで供給