この車載用レーダー・リファレンス・デザインは、カスケード構成の 76GHz~81GHz レーダー・センサ・モジュールです。このリファレンス・デザインには、カスケード接続された 2 つの AWR2243 デバイスと AM2732R レーダー・プロセッサが含まれます。このカスケード接続レーダー構成では、プライマリ・デバイスが 20GHz の局部発振器 (LO) 信号をプライマリ・デバイスとセカンダリ・デバイスの両方に分配し、これら 2 つのデバイスが 1 つの RF トランシーバとして動作できるようにしています。これにより、最大で 6 つの送信 (TX) アンテナ素子と 8 つの受信 (RX) アンテナ素子をサポートすることで、MIMO 仮想アレイ内に合計 48 の仮想チャネルを構成できます。