ハイブリッド自動車 / 電気自動車 (HEV、EV) のバッテリ管理システム、トラクション インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード チャージャ、高電圧で動作するその他のサブシステムは、高電圧インターロック ループ (HVIL) を使用する必要があります。HVIL は、コネクタの物理的な状態を監視する低電圧、低電流ループです。HVIL は、コネクタとワイヤの接続が閉じているか、オープンか、バッテリ短絡フォルトか、グランド短絡フォルトかを判定します。この HVIL フォルト信号は、高電圧回路を安全な状態に移行させるため、車両の安全ロジックに通知されます。このリファレンス デザインでは、HVIL システムの生成および監視機構について説明します。
TIDA-020069 | デザイン フォルダ |
TLV9002-Q1、TLV9034-Q1 | プロダクト フォルダ |
TPS7B69-Q1、SN74HCS08-Q1 | プロダクト フォルダ |
SN74HCS86-Q1 | プロダクト フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください。 |