JAJS853C May 1999 – May 2016 LM2595
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM2595シリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。
これらのレギュレータは、必要な外部コンポーネントの数が最小限で、簡単に使用でき、内部的な周波数補償と固定周波数発振器が内蔵されています。
LM2595シリーズは 150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な5ピンのTO-220パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、5ピンのTO-263表面実装パッケージでも供給されます。一般に、出力電圧が12V未満で、周囲温度が50℃未満なら、ヒートシンクは必要ありません。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM2595 | TO-263 (5) | 10.16mm×8.42mm |
| TO-220 (5) | 14.986mm×10.16mm |