JAJS855D April 1998 – May 2016 LM2599
PRODUCTION DATA.
LM2599シリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 3Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。
LM2598はLM259xファミリのメンバーで、監視およびパフォーマンスの機能が追加されています。
必要な外付け部品が少なくてすみ、使い方が簡単で、内部周波数補償、ラインおよび負荷の仕様の強化、固定周波数のオシレータ、シャットダウン/ソフトスタート、エラー・フラグ遅延、およびエラー・フラグ出力の機能を備えています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM2599 | TO-220 (7) | 14.986mm×10.16mm |
| TO-263 (7) | 10.10mm×8.89mm |