JAJS611O March 2000 – June 2016 LM2679
PRODUCTION DATA.
LM2679シリーズのレギュレータはモノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵しており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で5Aまでの負荷を駆動できます。低オン抵抗のDMOSパワー・スイッチを使用して、高い効率(90%超)を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧タイプと、可変出力電圧タイプがあります。
SIMPLE
SWITCHER®コンセプトにより、最小限の外付け部品で完全な設計を作成できます。高い固定周波数の
発振器(260kHz)により、物理的に小さい部品を使用できます。LM2679で使用する標準インダクタは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。
他の特長として、ソフトスタート・タイミング・コンデンサを使用してレギュレータの電源を徐々にオンにするため、電源オン時の入力サージ電流が低いことが挙げられます。また、LM2679シリーズにはサーマル・シャットダウン機能が組み込まれており、フォルト状況でデバイスおよび負荷回路を保護するためパワーMOSFETスイッチの電流制限を抵抗によりプログラム可能です。出力電圧の定格許容誤差は±2%です。クロック周波数は±11%の許容誤差内に制御されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM2679 | TO-263 (7) | 10.10mm×8.89mm |
| TO-220 (7) | 14.986mm×10.16mm | |
| VSON (14) | 6.00mm×5.00mm |